VP20-60M-AS
Bimba Products
Vacuum
Inch
Venturi Vacuum Pumps
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/vacuum/inch/venturi_vacuum_pumps/vp_as_asmtab.prj},{NB=VP20-60M-AS},{UN=},{SER=VP20},{MFL=60},{MVL=M},{OP=},{PPATH=../mid_series/vp20as/assemblies/vp20as_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
VP AS - Modular Venturi Vacuum Pump
Bill of material
VP20-60M-AS
Part No.
VP20-60M-AS
VP20-60M-AS
Units
Imperial
Metric
Imperial
Metric
Series
VP20
VP20
Max. Flow Level
60
90
100
150
60
90
100
150
Max. Vac Level
20" Hg [677 mbar]
28" Hg [948 mbar]
20" Hg [677 mbar]
28" Hg [948 mbar]
Operation Pressure
80 PSI [5.5 bar] (Standard)
60 PSI [4.1 bar]
80 PSI [5.5 bar] (Standard)
60 PSI [4.1 bar]
A
1/8 NPT F
1/8 NPT F
INCH [mm]
B
1/2 NPT F
INCH [mm]
C
1/4 NPT F
1/4 NPT F
INCH [mm]
D
0.21 [5.2]
0.21 [5.2]
INCH [mm]
E
1/8 NPT F
INCH [mm]
F
0.375 [9.5]
0.375 [9.5]
INCH [mm]
J
0.34 [8.6]
0.34 [8.6]
INCH [mm]
K
3.87 [98.3]
3.87 [98.3]
INCH [mm]
M
0.20 [5.1]
INCH [mm]
N
1.30 [33.0]
INCH [mm]
P
0.23 [5.7]
0.23 [5.7]
INCH [mm]
R
1.88 [47.6]
1.88 [47.6]
INCH [mm]
S
2.95 [74.9]
2.95 [74.9]
INCH [mm]
T
7.53 [191.3]
7.53 [191.3]
INCH [mm]
U
1.47 [37.3]
1.47 [37.3]
INCH [mm]
V
2.20 [55.9]
2.20 [55.9]
INCH [mm]
W
0.75 [19.1]
0.75 [19.1]
INCH [mm]
X
-
-
INCH [mm]
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성