??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Vodivý zesilovač
Kusovník
FV565900
IDNR
Kurzbeschreibung
Zesilovač Naplnění, Konduktivní, 23x114x99mm, 2 Kanály, 20-253V DC, Sevření, IP20, Polyamid, S LED zobrazením
Langbeschreibung
K dispozici jsou snímače plnění a hladiny, které fungují podle různých měřících principů. Výběr snímače závisí na médiu, které má být detekováno, a na okolních podmínkách. Tok materiálu ve vibračním hrnci se může výborně zjišťovat pomocí indukčních snímačů hladiny, jejichž kyvadlo se pohybuje v materiálu nacházejícím se v hrnci. Detekce hladin kapalných nebo pevných médií se provádí např. kapacitní technologií snímače naplnění. To funguje na principu kondenzátoru, médium mění dielektricitu mezi dvěma elektrodami. Výsledná změna je převedena na digitální výstupní signál. Další alternativou k detekci hladin naplnění vodivými médii jsou vodivá hladinová relé. Stanoví se odpor mezi referenční a měřicí elektrodou. Při podkročení nebo překročení nastavené prahové hodnoty se přepne reléový výstup.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Zobrazení
LED displej
Provedení
Vestavěná jednotka
Provedení elektrické přípojky
Připojení svorkou
Design
Kvádr
Druh montáže
DIN-lišta
Druh krytí (IP)
IP20
Chráněné proti přepólování
Ano
Materiál krytu
Polyamid
Rozsah měření konduktivní
Počet kanálů
2
Výstupní obvod relé přepínací kontakt
2
Jmenovitý spínací proud
10 000mA
Šířka
93,1mm
Výška
22,6mm
Příkon
10VA
Délka
113,6mm
Spínací výkon
2 500VA
Spínací napětí
250V
Provozní napětí (AC 50 Hz)
20 - 253
Provozní napětí (DC)
20 - 253
Okolní teplota
-40 - 70
Poslední aktualizace
2023-11-02
Náhled zboží
Náhled zboží
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model