??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNX01 - helical gear
Bill of material
VNX01-2.0-33
CODE
VNX01
TYPE
Grinding type
Material
SCM440
Surface treatment
-
Tooth surface hardness
HRC55~60
Left-handed angle
19°31′42″
Accuracy level
JIS B 1702-16
Modulus
Number of teeth
Gear shape
Axing
PH6
20.0 mm
H
31.5 mm
D
75.30 mm
d
71.60 mm
B
26 mm
B1
30 mm
d4
6.6 mm
d5
11 mm
h
14 mm
P.C.D
50 mm
L
220.00 mm
Modification coefficient X
0.3928 mm
weight
0.7 kg
webink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей