??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNU03_23 - Resin straight rack · Modulus1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Bill of material
VNU03-1.0-ZA-L20
daima
leixing
caizhi
MC nylon
moshu
mm
guige
kongjiagong
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
youxiaochishu
chiju
3.142 mm
W
10 mm
H
12 mm
HH
11.0 mm
link
web xxx mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей