??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNU01_26 - Straight rack · Modulus 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Bill of material
VNU06-1.0-ZA-L20
Code
Types of
Material
Tooth surface hardness
Surface treatment
Modulus
mm
specification
Hole processing
Effective number of teeth
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
Hole position A
Hole position B
mm
Hole position C
mm
Optional processing
MAB
mm
Pitch
3.142 mm
W
10 mm
H
mm
HH
mm
d1
0.0
d2
0.0
Z1
0.0
A
0.000
B
0.000
M
0.000
KS
0.000
link
website link mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей