??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNT01_21 - Steel core plastic spur gear ??¡§¡§ Modulus 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
Bill of material
VNT01-1.0-30-B10-B-P8
Code
Types of
Material (core material)
S45C
Modulus
mm
Number of teeth
mm
B
10 mm
XZ
B
Shaft hole diameter PH7
mm
Entrez la valeur pour P
Shaft hole diameter PH7
mm
cm
inch
ft
d
30 mm
D
32 mm
G
27.5 mm
H
18 mm
E
20 mm
L
20 mm
L1
5 mm
Optional processing
M
4 mm
LC
mm
M1
7 mm
website
website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés