국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VNS01-1.0-35-B10-G-d8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F6-Gears / Rack
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f6/vns01_21.prj},{NB=VNS01-1.0-35-B10-G-d8},{CODE=VNS01},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR1=-},{SUR2=-},{FJ=neiliujiaoluodin},{MS=1},{CS=35},{XZ=G},{DD=8},{PPATH=vns01_21/assem/vns01_21_asmtpl.prj},{LINK=web xxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VNS01_21 - Keyless spur gear · Modulus 1.0/2.0/2.5/3.0
Bill of material
VNS01-1.0-35-B10-G-d8
Code
VNS01
VNS01
Material (gear / expansion sleeve) (International)
45
Material (gear / expansion sleeve) (equivalent)
S45C
Surface treatment (gear)
-
-
Surface treatment
-
-
annex
Socket head cap screws
Modulus
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
mm
Number of teeth
35.000
36.000
38.000
40.000
42.000
45.000
48.000
50.000
52.000
60.000
70.000
80.000
100.000
120.000
35.000
36.000
38.000
40.000
42.000
45.000
48.000
50.000
52.000
60.000
70.000
80.000
100.000
120.000
Thickness B
10
mm
Gear shape
G
G
Inner hole diameter dH7 (minimum unit 1)
8.000
10.000
8.000
10.000
Use expansion sleeve
CT expansion sleeve
Reference circle diameter
35.0
mm
Tip circle diameter
37.0
mm
Root diameter
32.50
mm
Allowable transmission force (N??¡§¡§m) bending strength
12.130
mm
Fastening screws (number)
4.0
mm
Fastening screw (specification)
M3-L12
Removing the screw hole
M3-2个
Allowable maximum torque (N??¡§¡§m)
16
mm
Allowable axial load (KN)
4.00
mm
Screw tightening torque (N??¨¨m)
2.0
mm
website
website link
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성