??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
VNR,VEP - Rubber Sheet Gasket -Natural Rubber/EPDM-
Nomenclature
VNR-FF-15A-5K3T
Référence pièce
Type
Matériau
Seat Surface Shape
Nominal Pressure
Epaisseur (mm)
3T
I.D.
22 mm
O.D.
80 mm
PCD
60 mm
nombre de trous
4
Bolt.D.
12 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés