??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
VNR,VEP - Rubber Sheet Gasket -Natural Rubber/EPDM-
Stückliste
VNR-FF-15A-5K3T
Teilenummer
Ausführung
Material:
Seat Surface Shape
Nr.
Nominal Pressure
Dicke (mm)
3T
I.D.
22 mm
O.D.
80 mm
PCD
60 mm
Anzahl Bohrungen
4
Bolt.D.
12 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen