??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
VNR,VEP - ゴムシートガスケット 内面用
部品表
VNR-FF-15A-5K3T
型番
Type
材質
座面形状
No.
呼び圧力
厚み (mm)
3T
I.D.
22 mm
O.D.
80 mm
PCD
60 mm
穴数
4
ボルト径
12 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)