국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VMY21-10B-4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vmy01_32.prj},{NB=VMY21-10B-4},{CODE=VMY21},{TYPE=Standard},{SER=10B series},{ISO=10B},{MAT=steel},{SER1=10B},{SEC=4},{SECPOOL=[4:1000/1]},{JF=Snap-in},{P=15.875},{W=9.65},{D1=10.16},{D2=5.08},{L=19.6},{L1=23.7},{H=14.7},{T=1.7},{TT=1.7},{AT=27.44},{LINK=website link},{PPATH=vmy01_32/assem/vmy01_32_asmtpl.prj},{H1=14.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMY01_32 - Chain/Standard/06B/08B/10B/12B/16B series
Bill of material
VMY21-10B-4
code
VMY21
VMY21
Types of
Standard
series
10B series
10B series
Chain number
10B
10B
Material
steel
steel
series
10B
10B
Section number
Joint form
Snap-in
Pitch P
15.875
15.875
Inner section width w
9.65
9.65
D1 Roller outer diameter
10.16
10.16
D2 Outer diameter of pin
5.08
5.08
L Pin shaft length
19.6
19.6
L1 Pin shaft length
23.7
23.7
H Height of chain plate
14.7
14.7
T Thickness of chain plate
1.7
1.7
t Thickness of chain plate
1.7
1.7
Average tensile strength
27.44
27.44
KN
website link
website link
H1
14.50
14.50
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성