??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMX61_63 - Steel Flat Top Chain 881 Series Chain Side Bend Type
Bill of material
VMX61-881-K325-1
code
type
Material
Cold rolled austenitic stainless steel
specification
Section number
Pitch
38.1 mm
Width of chain plate
82.6 mm
Working load
5600 N
Tensile and compressive strength
2000 N
Bending radius
460 mm
weight
kg/m
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей