??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VMX61_63 - 钢制平顶链 881系列 链条 侧弯型
明细表
VMX61-881-K325-1
代码
类型
材质
冷轧奥氏体不锈钢
规格
节数
节距
38.1 mm
链板宽度
82.6 mm
工作载荷
5600 N
抗拉压强
2000 N
弯曲半径
460 mm
重量
kg/m
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型