??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
vmx51 - Steel Flat Top Chain 812 Series Chain/Sprocket/Idler Straight Drive
Bill of material
VMX51-812-K325-1
code
VMX51
type
812 series/single hinge
material
Cold rolled austenitic stainless steel
Specification
Section number
PCS
pitch
38.1 mm
Chain width W
82.6 mm
working load
3200 N
tensile strength
8000 N
Weight (kg/m)
2.4
weblink
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей