카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok 45° Male stud elbow 8VTX-SS
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to male NPTF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/03/vmtx.prj},{NB=EO 45 Einschraubstutzen 8VTX-SS},{ERMETO=8VTX-SS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=12},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{OD=1/2},{GEWPT=3/8-18},{L1=6.100},{L2=10.400},{L3=14.600},{GEWT=3/4-16},{TV=UNF},{BB2=6.600},{DD1=10.820},{BB1=16.700},{D=10},{D1=10},{M2=25},{N2=24},{Y=19},{WEIGHT=9999.99999},{PN=420},{VERS=0.000},{ERMETO2=8VTX-SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
VMTX Triple-Lok - 45° Male stud elbow
Bill of material
Triple-Lok 45° Male stud elbow 8VTX-SS
Order code
8VTX-SS
8VTX-SS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Tube O.D.
12
12
mm
ZOOM
0.700
0.700
mm
ZFACTOR
0.900
0.900
mm
Tube O.D.
1/2
1/2
Zoll
Thread NPT/NPTF PT
3/8-18
3/8-18
L1
6.100
6.100
mm
L2
10.400
10.400
mm
L3
14.600
14.600
mm
Thread UN/UNF-2A T
3/4-16
3/4-16
TV
UNF
UNF
BB2
6.600
6.600
mm
DD1
10.820
10.820
mm
BB1
16.700
16.700
mm
Diameter
10
10
mm
Diameter
10
10
mm
Lenght
25
25
mm
Hight
24
24
mm
Width across flats
19
19
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
PN
420
420
bar
VERS
0.000
0.000
mm
ERMETO2
8VTX-SS
8VTX-SS
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성