1272335002
Aircomp
Valves
Manual Valves
line 127 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_manuali/linea_127_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_tiretto_5-2_5-3_linea_127.prj},{NB=1272335002},{CODE=1272335002},{REF=VMR 1/4\" 22 5 TA BS OO M},{F=5-2},{C=G1/4},{Q=800},{R=BS},{O=OO},{P=0÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1272335002},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=VMR 1/4\" 22 5 TA },{NTCUSTOM=Valvola tiretto 5-2 5-3},{LINACUSTOM=1272335002},{STEPFILE=127 VMR 5V 14 TA},{PNGFILE=127},{DWGFILE=1272335001},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VMR 1/4" 22 5 TA - 5-2 5-3 Detented push-pull operated valve
Bill of material
1272335002
Code
1272335002
1272335002
Reference
VMR 1/4" 22 5 TA BS OO M
VMR 1/4" 22 5 TA BS OO M
Function
5-2
5-2
Connection
G1/4
Pollici
Flow rate
800
800
Nl/min
Return
BS
BS
Option
OO
OO
Working pressure
0÷10
Bar
Valve size
22
mm
Material
Metallo
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성