??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMN01_21 - Chain??¡§¡§100 Series
Bill of material
VMN01-100-4
code
type
Pitch (P)
31.75 mm
Material
steel
Section number
Joint form
B (opening pin)
Inner section high E
19.05 mm
Roller D1
19.05 mm
Pin C
mm
Pin B1
mm
Pin B2
mm
Pin D2
9.54 mm
Chain link T1
mm
Chain link T2
mm
Chain link H
mm
Chain link F1
26.04 mm
Chain link F2
30.16 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей