카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
VMEM-42L 708.0122.420.20
EXMAR
Tube fittings
Single parts
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/single_parts/vmem_l_s.prj},{NB=VMEM-42L 708.0122.420.20},{TYPE=VMEM-42L},{MATNR=708.0122.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{L1=29.0},{SW1=60},{OR=38.0x2.5},{KG=539},{D=38.000},{DR=2.500},{M1=52x2.0},{XMA=3.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
VMEM-..L/S - Blanking plugs with fixed nut and o-ring
Bill of material
VMEM-42L 708.0122.420.20
Type
VMEM-42L
VMEM-42L
Mat.-Nr.
708.0122.420.20
708.0122.420.20
Serie
L
L
Pressure nom.
250
250
bar
Diameter
42
42
mm
Length
29.0
29.0
mm
Width across flats
60
60
mm
O-ring1
38.0x2.5
38.0x2.5
mm
Weight
539
539
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성