??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMC01_11 - Chain???¡ì?¡ì25 Series
Bill of material
VMC01-25-4
code
type
25 series
Pitch (P)
6.35 mm
Material
Section number
Joint form
A (half buckle)
Inner section high E
3.18 mm
Sleeve D1
3.3 mm
Pin C
3.85 mm
Pin B1
4.65 mm
Pin D2
2.31 mm
Chain link T1
0.76 mm
Chain link T2
0.76 mm
Chain link H
4.80 mm
Chain link F1
5.21 mm
Chain link F2
6.02 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей