VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W
Pepperl+Fuchs
Connectivity
Valve Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/connectivity/valve20connectors/vmbi-22bp2fz2-02c6m-pvc-v1-w.prj},{NB=VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W},{MANUID=VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W},{AAB733006=0.6},{AAT080001=3},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.103},{WIDTH=0.037},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/02/8c/d438752a_int.png},{DESCSHORT=Valve Connector Cordset VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W},{EAN=4050143254422},{MANUTYPEDESC=VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W},{AAS488001=},{AAB226007=angled},{AAB225007=angled},{AAB379007=},{AAC208006=},{AAB593006=Black},{AAC202007=Tin},{BAD391008=Yes},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{COO=DE},{CTC=8544 4290 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W - Valve Connectors
Bill of material
VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W
Product Picture
MANUID
VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W
Short Description
Valve Connector Cordset VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W
EAN
4050143254422
Manufacturer Type Description
VMBI-2+P/Z2-0,6M-PVC-V1-W
Type of plug-in contact (housing)
arrangement of the cable lead-in (housing side)
angled
Arrangement of the cable lead-in, field side
angled
Type of plug-in contact, field side
Material of the contact basic body
Color of jacket
Black
Cable length
0.6
m
Pole number
3
Material of the contact coat
Tin
LED display present
Yes
Material of the cable mantle
Polyvinyl chloride
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.103
WIDTH
0.037
DEPTH
0.030
Customs tariff number
8544 4290 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성