??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VMB01 - Chain. 15 series
Bill of material
VMB01-15-4
code
VMB01
type
15 series
Pitch (P)
4.763 mm
Material
steel
Section number
mm
Введите значение для JS
Section number
mm
cm
inch
ft
Joint form
A (snap)
Inner section high E
2.38 mm
Roller D1
2.48 mm
Pin C
3.05 mm
Pin B1
3.85 mm
Pin D2
1.62 mm
Chain link T1
0.6 mm
Chain link T2
0.6 mm
Chain link H
3.58 mm
Chain link F1
2.86 mm
Chain link F2
4.3 mm
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей