??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VMA-2+P/Z2-1M-PUR-V1-W - Ventilstecker
Stückliste
VMA-2+P/Z2-1M-PUR-V1-W
Produktbild
MANUID
VMA-2+P/Z2-1M-PUR-V1-W
Kurzbeschreibung
Ventilstecker VMA-2+P/Z2-1M-PUR-V1-W
EAN
4050143329571
Herstellertypbezeichnung
VMA-2+P/Z2-1M-PUR-V1-W
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
abgewinkelt
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
Farbe des Kabelmantels
schwarz
Kabellänge
1 m
Polzahl
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
LED-Anzeige vorhanden
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.140
WIDTH
0.134
DEPTH
0.030
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen