??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC (JP)
Descripción
VM400 - 3 Port Mechanical Valve
Lista de materiales
VM430-01-00
Number of ports
Port size
Actuator type
Suffix for actuator
Made to order
FOF
26 N
PT
1.5 mm
OT
2.0 mm
TT1
3.5 mm
TT2
0 deg
Status off/on
Thread on/off
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD