??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
VM100F - Válvula mecánica de 2/3 vías con conexión instantánea
Lista de materiales
VM120F-23-00
Número de conexiones
Dirección de conexionado y altura del vástago de empuje
Diámetro aplicable
Tipo de actuador
Sufijo del actuador
Sufijo para LED indicador
Opción de fijación
FOF
20 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 °
Estado OFF/ON
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD