??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
VM100F - Mechanisches 2/2- und 3/2-Wege-Ventil mit Steckverbindung
Stückliste
VM120F-23-00
Anzahl Anschlüsse
Leitungsrichtung und die Höhe der Schubstange
Anwendbares Kolben-Ø
Funktionsweise
Suffix für Antrieb
Suffix für Betriebsleuchte
Befestigungselement (Option)
FOF
20 N
PT
1.5 mm
OT
1.5 mm
TT1
3.0 mm
TT2
0 °
Status aus/ein
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen