??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLY41_42 - Sprocket/Chain 16B Series
Bill of material
VLY41-16B-10-D25
code
type
16B Series
gb material
xd material
Heat Treatment
surface preparation
Series
16B
number of teeth
Axis aperture D(H7)
mm
outside diameter
93.0
Dividing circle diameter
82.19 mm
hub
52 mm
hub
40 mm
V
12 mm
website link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей