??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
vlx51-812 - Steel Flat Top Chain 812 Series Chain/Sprocket/Idler Straight Drive
Bill of material
VLX51-812-19-D25
code
VLX51
type
812 series/sprocket
material
Nylon PA6
number of teeth
Shaft Bore D
mm
pitch
19.05 mm
Index circle diameter Dp
115.7 mm
Addendum diameter Do
117.0 mm
weblink
website link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)