??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_50 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-50-12-d12
code
type
Body material
Bulk heat treatment
Body surface treatment
Bearing material
series
50(10A)
Number of teeth
d
mm
A
26 mm
L
16 mm
H
43 mm
T
8.7 mm
Dp indexing circle diameter
61.34 mm
Do OD
69 mm
Bearing Type
6201ZZ
B
10 mm
Cr (dynamic rated load) kN
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей