??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_40 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-40-13-d10
code
type
Body material
Bulk heat treatment
Body surface treatment
Bearing material
series
40(08A)
Number of teeth
d
mm
A
22 mm
L
14 mm
H
38 mm
T
7.2 mm
Dp indexing circle diameter
53.07 mm
Do OD
59 mm
Bearing Type
6000ZZ
B
8 mm
Cr (dynamic rated load) kN
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей