??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_35 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-35-16-d10
code
type
Body material
Bulk heat treatment
Body surface treatment
Bearing material
series
35(06C)
Number of teeth
d
mm
A
22 mm
L
14 mm
H
38 mm
T
4.3 mm
Dp indexing circle diameter
48.82 mm
Do OD
54 mm
Bearing Type
6000ZZ
B
8 mm
Cr (dynamic rated load) kN
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей