??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_25 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-25-17-d6
code
type
Body material
Bulk heat treatment
Body surface treatment
Bearing material
series
25(04C)
Number of teeth
d
mm
A
18 mm
L
12 mm
H
27 mm
T
2.8 mm
Dp indexing circle diameter
34.56 mm
Do OD
38 mm
Bearing Type
606ZZ
B
6 mm
Cr (dynamic rated load) kN
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей