??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_16B - Sprocket idler, center bearing type
Bill of material
VLS01-16B-9-d15
code
type
Body material
Bulk heat treatment
Body surface treatment
Bearing material
series
16B
Number of teeth
d
15 mm
A
mm
L
mm
H
44 mm
T
16.2 mm
Dp indexing circle diameter
74.27 mm
Do OD
85 mm
Bearing Type
6202ZZ
B
11 mm
Cr (dynamic rated load) kN
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей