??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLN02 - Sprocket ??¡§¡§100 Series
Bill of material
VLN02-100-10-D25
code
VLN02
type
100
Material
S45C
Heat Treatment
Tip high frequency
Surface treatment
Black
Number of teeth
Shaft aperture
mm
Outer diameter
117 mm
Index circle diameter
102.75 mm
H wheel hub
65 mm
L wheel hub
50 mm
V
16 mm
Keyway bxt1
8x3.3
M
8
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей