??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLC01_VLC11 - Sprocket ??¡§¡§ 25 Series
Bill of material
VLC01-25-16-D10
Code
Type
25 series
Material
Surface treatment
Number of teeth
Shaft aperture
mm
Outer diameter
36 mm
Index circle diameter
32.55 mm
H wheel hub
mm
L wheel hub
mm
V
6 mm
Keyway bxt1
3x1.4 mm
M
4
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей