??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
vl vacuum filling lubricator - L 3/4" 080 PE VL
Bill of material
0800300500
Code
0800300500
Reference
L 3/4" 080 PE VL
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3550 Nl/min
Connection
G3/4” Pollici
Working pressure
min. 4 Bar – max 12,5 Bar bar
bowl capacity
140 cc
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
80 Nm
Weight
0,695 Kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés