VL12-06
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
IN-LINE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/in_linea/vl.prj},{NB=VL12-06},{SHA256=Mg4no/uONub6eRgi53QlrG9kxk/+L+HO2x/7ncV+sUY=},{INAME=vl122d06},{NAME=vl12-06},{NNCUSTOM=VL},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto in Linea},{NBCUSTOM=VL12-06},{LINACUSTOM=VL12-06},{STEPFILE=VL12-06},{PNGFILE=VL},{DWGFILE=VLXX-XX},{CODE=VL12-06},{U=12.5},{P=G1/4},{R=12.5},{B=24.0},{C=38},{D=34},{E=140},{F=25},{G=32},{H=23},{J=M4},{PORT=870},{GVMAX=35.0},{C3B=395},{C5B=680}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gamavuoto
Description
VL - In-line vacuum generators
Bill of material
VL12-06
Part Number
VL12-06
VL12-06
Vacuum
12.5
12.5
mm
Air Supplier
G1/4
G1/4
mm
Exhaust
12.5
12.5
mm
B
24.0
24.0
mm
C
38
38
mm
D
34
34
mm
E
140
140
mm
F
25
25
mm
G
32
32
mm
H
23
23
mm
J
M4
mm
Flow
870
870
Nl/min
Maximum Vacuum Level
35.0
35.0
KPa
Air Consumption at 2,8 bar
395
395
Nl/min
Air Consumption at 5,5 bar
680
680
Nl/min
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성