目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
VL3ME
長拓流體科技
方向控制系統
氣動/手動/機械控制閥
VL-滑動泄氣閥
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/valves_and_pneumatic_control_system/manual_valves_mechanic_valves_and_other_valves/vl/vl_body.prj},{NB=VL3ME},{SERIES=VL3ME},{PS=G3/8},{PSIDE=M:Female thread},{ASIDE=E:Male thread},{A=72.5},{B=32},{C=15.0},{E=14.5},{F=11},{G=27.5},{H=30},{K=19}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
長拓流體科技
描述
VL - 滑動泄氣閥
明細表
VL3ME
系列
VL3ME
VL3ME
配管口徑
G3/8
G3/8
壓力端
內牙
內牙
出口端
外牙
外牙
A
72.5
72.5
mm
B
32
mm
C
15.0
15.0
mm
E
14.5
14.5
mm
F
11
mm
G
27.5
mm
H
30
mm
K
19
19
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型