??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Vite trapezoidale di precisione a spirale TGS-WPTS/WATS
Lista materiale
TGS-WPTS-40x8-RH-0-0-300-0
Abbreviazione del prodotto
TGS
Versione del mandrino
Materiale
Designazione del mandrino
Direzione di inclinazione
Lunghezza totale
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza totale
mm
cm
inch
ft
Forma dell'estremità del mandrino A
Estremità del mandrino tipo A
L Estremità del mandrino A
0 mm
Forma dell'estremità del mandrino B
Estremità del mandrino tipo B
L Estremità del mandrino B
0 mm
Diametro nominale del mandrino d
mm
Diametro del fianco d1 min.
mm
Diametro del fianco d1 max.
mm
Diametro del nucleo del mandrino d2
mm
H1
mm
Precisione del passo
50 µm/300mm
Rettilineità
0.5 mm/1000mm
Angolo di inclinazione
α
Efficienza
η
Carico di linea
kg/m
Momento d'inerzia dell'area
cm^4
Coppia di resistenza
cm^3
Momento d'inerzia di massa
kg m^2/m
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per le viti a piombo configurabili sono di 3-6 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
Numero di tariffa doganale
84831095
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD