??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vis à billes KGS avec usinage des extrémités
Nomenclature
KGS-R-2550-RH-T7-0-0-300-0
Type
Modèle de broche
Désignation des broches
Sens de la pente
Classe de précision de la broche
Longueur totale
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur totale
mm
cm
inch
ft
Forme de l'extrémité de la tige A
Type d'extrémité de la broche A
L Extrémité de la broche A
0 mm
Forme de l'extrémité de la tige B
Type d'extrémité de la broche B
L Extrémité de la broche B
0 mm
Diamètre nominal de la broche D0
mm
Diamètre extérieur de la tige D1
mm
Diamètre du mandrin D2
mm
Charge linéaire WKGS
kg/m
Moment d'inertie de la surface ly
10^4 mm^4
Couple de résistance
10^3 mm^3
Moment d'inertie de masse
kg m^2/m
Numéro de tarif douanier
84834030
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vis configurables est de 3 à 6 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés