카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe handknobs VHT.85-PXX1 A-10
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Rotary controls
Handwheels with indicator
VHT-XX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/07/4_handwheels_with_handknobs/vht_xx/271_vht_vht_inox_asmtab.prj},{NB=Lobe handknobs VHT.85-PXX1 A-10},{CODE=CE.30252},{DESCRIPTION=VHT.85-PXX1 A-10},{DIM01=85},{DIM02=55},{DIM03=10},{DIM04=20.5},{DIM05=18},{DIM06=58},{DIM07=6},{DIM08=M5},{DIM09=M4},{DIM10=5},{DIM11=18.5},{DIM12=10.5},{DIM13=18},{DIM14=14.5},{DIM15=19},{WEIGHT=130},{HANDWHEEL=PA01 - PA11},{SIZE=2.000},{D2=0.000},{D5=6.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{L2=10.500},{L4=14.500},{R=19.000},{MD=49.600},{PP1=9.500},{PPATH=271_vht_vht_inox_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VHT-PXX - Lobe handknobs
Bill of material
Lobe handknobs VHT.85-PXX1 A-10
Code
CE.30252
CE.30252
Description
VHT.85-PXX1 A-10
VHT.85-PXX1 A-10
D
85
85
mm
L
55
55
mm
dH7
10
10
mm
h
20.5
20.5
mm
d1
18
18
mm
d3
58
58
mm
d5
6
mm
f
M5
f1
M4
h1
5
5
mm
l1
18.5
18.5
mm
l2
10.5
10.5
mm
l3
18
mm
l4
14.5
14.5
mm
R
19
19
mm
Weight
130
130
g
Handwheel/indicator combinations
PA01 - PA11
PA01 - PA11
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성