카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe handknobs VHT.85-GXX1-SST-10
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Rotary controls
Handwheels with indicator
VHT-XX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/07/4_handwheels_with_handknobs/vht_xx/271_vht_vht_inox_gxx_asmtab.prj},{NB=Lobe handknobs VHT.85-GXX1-SST-10},{CODE=CE.30255},{DESCRIPTION=VHT.85-GXX1-SST-10},{DIM01=85},{DIM02=51},{DIM03=10},{DIM04=17},{DIM05=24},{DIM06=18},{DIM07=58},{DIM08=M5},{DIM09=6},{DIM10=15.5},{DIM11=18},{WEIGHT=110},{HANDWHEEL=GA01 - GA11},{SIZE=1.000},{D2=18.000},{D5=0.000},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{L2=0.000},{L4=0.000},{R=0.000},{MD=49.600},{PP1=9.500},{PPATH=271_vht_vht_inox_gxx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VHT-GXX-SST - Lobe handknobs
Bill of material
Lobe handknobs VHT.85-GXX1-SST-10
Code
CE.30255
CE.30255
Description
VHT.85-GXX1-SST-10
VHT.85-GXX1-SST-10
D
85
85
mm
L
51
51
mm
dH7
10
10
mm
h
17
17
mm
d1
24
24
mm
d2
18
18
mm
d3
58
58
mm
f
M5
h1
6
mm
l1
15.5
15.5
mm
l3
18
mm
Weight
110
110
g
Handwheel/indicator combinations
GA01 - GA11
GA01 - GA11
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성