VHK2-10F-08F
SMC Corporation
方向控制阀
机械阀/手动阀/喷枪
VHK 2通/3通手动阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/mechanical_valve_hand_valve/vhk/vhk1_asmtab.prj},{NB=VHK2-10F-08F},{GUI=VHK*-10F-08F},{VALVE=2},{COLOR=},{BRACKET=},{ODP=10.00},{ODA=8.00},{H=22},{L1=46},{L2=58.5},{L3=30.5},{L4=28.0},{L5=21.5},{L6=4.0},{M1=20.8},{M2=18.7},{Q=14},{EA1=13.7},{EA2=3.2},{CNSMASSEXACT=28},{BA=VHK-B2A},{C=49.0},{D=17.0},{E=1},{F=30},{G=25},{J=21.5},{K=31},{A=0},{PPATH=vhk1/assembly/vhk1_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VHK1 - 2通/3通手动阀 标准型/1(P)/2(A):快换接头
明细表
VHK2-10F-08F
GUI
VHK*-10F-08F
VHK*-10F-08F
品种
(2) 2通阀
(3) 3通阀
(2) 2通阀
(3) 3通阀
旋钮颜色
(-) 灰色
(R) 红色
(-) 灰色
(R) 红色
托架
(-) 无
(L) L形托架
(-) 无
(L) L形托架
适合管子外径
10.00
10.00
mm
适合管子外径
8.00
8.00
mm
H
22
22
mm
L1
46
46
mm
L2
58.5
58.5
mm
L3
30.5
30.5
mm
L4
28.0
28.0
mm
L5
21.5
21.5
mm
L6
4.0
4.0
mm
M1
20.8
20.8
mm
M2
18.7
18.7
mm
Q
14
14
mm
有效截面积
13.7
13.7
mm^2
有效截面积
3.2
3.2
mm^2
质量
28
28
g
托架型号
VHK-B2A
VHK-B2A
C
49.0
49.0
mm
D
17.0
17.0
mm
E
1
mm
F
30
30
mm
G
25
25
mm
J
21.5
21.5
mm
K
31
31
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型