??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
VGS90... - STANDARD ISO 11901-1
Bill of material
VGS90-25-5
Model
Initial force selection
Max. stroke
mm
Stroke
mm
Введите значение для CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
Chamber height
mm
Total height
mm
Overstroke protection
1 mm
Chamber diameter
19.0 mm
Piston rod diameter
8 mm
G
17 mm
Gap range
1 mm
K
6 mm
Fastening threads
M6 x 8
/
10
Initial force
5 daN
Final force
daN
/
Max. cycles per minute
/
Volumegas
Litri
Weight
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей