카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
VGS90-25-5
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
VGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/vgs/vgs90_asmtab.prj},{NB=VGS90-25-5 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=9},{VERS=/},{MCODE=90},{CODICEFORZA=5},{CORSAMAX=25.0},{CORSAMAX2=25},{CU=0.0},{LMIN=67.0},{L=92.00},{M=/},{F=/},{A=1},{D=19.0},{DS=8},{G=17},{R=1},{K=6},{Y=/},{Z=/},{Q=/},{MA=M6 x 8},{J=/},{J1=/},{RATIO=1.50},{CICLIMIN=120},{VOLUMEGAS=0.005},{PESO=0.09},{T=1.5},{SM=0,5 x 0,5},{P1=/},{P2=/},{TAPPO=/},{FT=/},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{PPATH=vgs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
VGS90... - STANDARD ISO 11901-1
Bill of material
VGS90-25-5
Model
VGS90-25-5
VGS90-25-5
Initial force selection
5
10
30
50
70
90
5
10
30
50
70
90
Max. stroke
25.0
25.0
mm
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Chamber height
67.0
67.0
mm
Total height
92.00
92.00
mm
Overstroke protection
1
mm
Chamber diameter
19.0
mm
Piston rod diameter
8
mm
G
17
mm
Gap range
1
mm
K
6
mm
Fastening threads
M6 x 8
/
10
Initial force
5
daN
Final force
7.50
7.50
daN
/
1.50
1.50
Max. cycles per minute
120
120
/
Volumegas
0.005
0.005
Litri
Weight
0.09
0.09
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성