??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
VGS90... - NORME ISO 11901-1
Nomenclature
VGS90-25-5
Modèle
Sélection de la force initiale
Course maximale
mm
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
Hauteur de la chambre
mm
Hauteur totale
mm
Course supplémentaire de sécurité
1 mm
Diamètre chambre
19.0 mm
Diamètre tige
8 mm
G
17 mm
Rayon de la gorge
1 mm
K
6 mm
Filetages de fixation
M6 x 8
/
10
Force initiale
5 daN
Force finale
daN
/
Cycles par minute maxi
/
Volume de gaz
Litri
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés