??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VGS90... - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
VGS90-25-5
Modelo
Selección del valor de Fuerza Inicial
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
1 mm
Diámetro cámara
19.0 mm
Diámetro vástago
8 mm
G
17 mm
Radio cuello
1 mm
K
6 mm
Roscas de fijación
M6 x 8
/
10
Fuerza inicial
5 daN
Fuerza final
daN
/
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD