??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
VGS70... - ISO 11901-1規格標準
部品表
VGS70-25-18
モデル
初期荷重値の選択
最大ストローク
mm
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
チャンバー高さ
mm
全高
mm
追加の安全ストローク
1 mm
チャンバー直径
15.0 mm
ロッド直径
7 mm
G
17 mm
溝の半径
0.8 mm
K
/ mm
固定用ねじ山
M6 x 6
/
45
初期荷重
18 daN
最終荷重
daN
/
1分あたりの最大サイクル数
/
ガスボリューム
Litri
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)