??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VGS50... - STANDARD ISO 11901-1
Lista materiale
VGS50-25-13
Modello
Selezione del valore di Forza Iniziale
Corsa massima
mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
mm
Altezza totale
mm
Extra corsa di sicurezza
1 mm
Diametro camera
12.0 mm
Diametro stelo
6 mm
G
17 mm
Raggio gola
0.8 mm
K
/ mm
Filetti di fissaggio
M6 x 6
/
45
Forza iniziale
13 daN
Forza finale
daN
/
Cicli per minuto max
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD