??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
VGS50... - STANDARD ISO 11901-1
Kusovník
VGS50-25-13
Model
Zvolit hodnotu výchozí síly
Max zdvih
mm
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
Výška komory
mm
Celková výška
mm
Bezpečnostní extra dráha
1 mm
Průměr komory
12.0 mm
Průměr pístu
6 mm
G
17 mm
Rádius hrdla
0.8 mm
K
/ mm
Závity pro upevnění
M6 x 6
/
45
Počáteční síla
13 daN
Konečná síla
daN
/
Max cyklů za minutu
/
objem plynu
Litri
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model