??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
VGS200... - STANDARD ISO 11901-1
Lista materiale
VGS200-25-17
Modello
CODICEFORZA
Corsa massima
mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
mm
Altezza totale
mm
Extra corsa di sicurezza
1 mm
Diametro camera
25.0 mm
Diametro stelo
12 mm
G
17 mm
Raggio gola
1 mm
K
5 mm
Filetti di fissaggio
M6 x 9
/
15
Forza iniziale
17 daN
Forza finale
daN
/
Cicli per minuto max
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD